Referencia del componente
Manipulación de piezas metálicas
Módulos pivotantes y giratorios | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Distribuidores de giro
Serie DVR

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
2. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
3. Distribuidores de giro

- Adecuado para cargas bajas y altas
- Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 pasillos neumáticos
- Con 4...12 pasajes eléctricos
Task & Solution
- El sistema incluye un distribuidor giratorio, una unidad de giro y una pinza paralela de 2 mordazas de Zimmer Group
- El distribuidor giratorio reduce la carga de par en el robot, así como el riesgo de roturas de cable o contornos que interfieran debido al cable de alimentación
- La unidad giratoria dispone de amortiguación de posición final, lo que permite ejecutar los movimientos con mayor rapidez
- La pinza neumática combina precisión, robustez y una larga vida útil
Componentes estándar montados